Swagelok's breite Auswahl an Industrieschläuchen
Swagelok Industrieschläuche und Endanschlüsse
Industrieschläuche sind eine zentrale Komponente in Ihrem Fluidsystem. Doch leider werden sie oft unterschätzt, was zu erheblichen Problemen führen kann. Es gibt Spezifikationen und Richtlinien für Verschraubungen, Rohre und Ventile – doch Industrieschläuche erhalten häufig nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.
Warum ist das ein Problem?
Schläuche können aus verschiedensten Gründen ausfallen, z. B. durch unsachgemässe Verlegung oder die Wahl eines ungeeigneten Schlauch-Werkstoffes oder falschen Anschlüssen. Um dies zu verhindern, ist die regelmässige Instandhaltung und die richtige Auswahl von Industrieschläuchen unverzichtbar.
Mehr zum Thema Schlauchsicherheit
Flexibilität und Qualität mit Swagelok Schläuchen
Swagelok bietet eine breite Palette an Kunststoff- und flexiblen Metallschläuchen in individuellen Längen bis zu 60 Metern. Diese sind mit einer grossen Auswahl an Endanschlüssen kombinierbar und teils als Standardprodukte bestell- oder in unserer Partnerfiliale in der Schweiz nach Ihren Anforderungen konfektionierbar, egal ob in Einzel- oder Serienanfertigung.
Die wichtigsten Punkte im Überblick:
- Durchmesser: Bis zu 5,08 cm (2 Zoll)
- Flexibilität: Ein- oder mehrschichtige flexible Leitungsschläuche
- Anwendungen: Für statische und dynamische Einsätze geeignet
- Arbeitsdruck: Von Vakuum bis zu 413 bar
- Temperaturbereich: Von -200 °C bis 537 °C
- Zertifizierung: ECE R110-zugelassene Schläuche verfügbar
zum Swagelok Schlauch-sortiment
Gerne bieten wir Ihnen zur Unterstützung eine Schlauchberatung - Hose advisory service - durch unsere erfahrenen Verkaufsingenieure an.
Spezielle Lösungen für die Life-Science-Branche
Erfahren Sie mehr über unser Sortiment und unsere Services: info@aa-solutions.at | +43 2236 677079
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!