alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Kugelhahn Serie GB
Swagelok's neuer Kugelhahn in Hand Ausführung oder automatisierter Version.

Für vollen Durchfluss bis 400 bar - der Kugelhahn der neuen Serie GB

Swagelok® Kugelhahn - hergestellt, um Ihren Spezifikationen für Druck und Durchfluss zu entsprechen

Der neue Kugelhahn der Serie GB von Swagelok bietet Ihnen Sicherheit in Anwendungen mit Arbeitsdrücken bis zu 413 bar und hohen Durchflüssen. Eine Mehrzweck-Serie für Applikationen in rauen und korrosiven Umgebungen.

Kosten reduzieren. Zeit sparen. Sicherheit verbessern.

Swagelok General Service Ball Valve

 KATALOG: SWAGELOK® GB KUGELHAHN

Kugelhähne der Serie GB von Swagelok, mit integrierten Swagelok-Endanschlüsse reduzieren den Installationsaufwand bei hoher Sicherheit.

Übersicht: Kugelhähne für vollen Durchfluss (Serie GB)

Designed für anspruchsvolle Anwendungen in der Öl-, Gas-Industrie und in Kraftwerken erweitert die GB-Serie den Größenbereich unseres Angebots an Kugelhähnen bis 400 bar (6.000 psig). Verfügbar mit Gewinden oder mit Swagelok Anschlüssen bis zu 25 mm (1 Zoll). Neben Edelstahl 316 sind eine Vielzahl von Sonderwerkstoffen für kritische Anwendungen möglich.

Die GB-Serie kann für Sauergasanwendung mit Werkstoffen gemäß NACE MR0175/ISO 15156 konfiguriert werden.

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 413 bar (6 000 psig)
Temperatur -40 bis 120˚C (-40 bis 248˚F)
Durchflusskoeffizient 3,8 bis 40
Körperwerkstoffe Edelstahl 316, Alloys 6-Mo, 2507, 625, 825 und C-276
Sitzwerkstoffe PEEK
Endanschlüsse
Größe 12 bis 25 mm, 3/8 bis 1 Zoll
Konfigurationen Ein-aus

Wir durften bereits einige Kundenprojekte mit dem  Swagelok® Kugelhahn der Serie GB  realisieren.
Werfen Sie einen kurzen Blick auf einige unserer Referenzprojekte.

Lernen Sie mehr: Swagelok® Kugelhahn für vollen Durchfluss

Haben Sie Fragen?
Gerne beraten wir Sie zu unserer neuen Kugelhahn-Serie. E-Mail: info@aa-solutions.at | Tel. +43 2236 677079