alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Pharma & biopharmaceutique

Pharma et biopharmaceutique
Pharma et biopharmaceutique

Pharma et biopharmaceutique

L'innovation dans les produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques est un élément important de notre économie locale.

La large gamme de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour systèmes de fluide de Swagelok est parfaitement conçue pour les exigences de propreté de cette industrie. De la construction à la validation du système - nous offrons un service complet pour le marché pharmaceutique et biopharmaceutique .

Tubes pharmaceutiques et raccords d'extrémité

Nos tuyaux et raccords d'extrémité pharmaceutiques correspondent à une propreté et une sécurité maximales.

GAMME DE FLEXIBLES ET RACCORDS SWAGELOK

Tuyaux

Nous fabriquons des flexibles pharmaceutiques et des raccords d'extrémité selon les exigences du client.

  • Tuyaux PTFE séries C, F, N, S, W, X
  • Tuyau PFA série U

Nos tuyaux pharmaceutiques sont conçus pour la plus grande flexibilité possible.

 Pharmaschlauch mit maximaler Flexibilität Pharmaschlauch U-Serie mit Endanschluss

Fin des connexions

  • Extrémités de soudage bout à bout
  • Protection contre les rainures et les colliers selon DIN 11864-3
  • Bride biopharmaceutique selon DIN 32676 | ISO 2852
  • Connexions personnalisées

Pharma Endanschluss mit U-Serie Schlauch

Pharma Endanschlüsse

Rohrstumpfschweissenden Biopharmazie Nut- und Bundklemmenschutz DIN 11864-3 Biopharmazieflansch DIN 32676Biopharmazie Kwik Schellenden

Toutes nos connexions d'extrémité sont disponibles dans les normes DIN européennes conformes.CONNEXIONS DE TUYAU ET DE TERMINAL DU CATALOGUE

 

Autres produits pour l'industrie pharmaceutique et biopahrma

Vannes à membrane

Régulateur de pression sanitaire

 

Conseil & service

Malheureusement, les tuyaux industriels ne reçoivent souvent pas l'attention qui devrait leur être accordée. Nous serions heureux de vous assister avec notre service de conseil sur les tuyaux HAS (Hose Advisory Service) ou un séminaire sur les tuyaux .

DEMANDEZ CONSEIL OU FORMATION MAINTENANT

Sécurité des tuyaux

Les tuyaux sont un moyen pratique et rapide de connecter deux points dans votre système. Assurez-vous que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité et éviter les temps d'arrêt coûteux.

LA SÉCURITÉ DES TUYAUX EN SEULEMENT 3 ÉTAPES

Avez-vous des questions ou besoin de conseils?
Nous nous réjouissons de vous entendre. Courriel: info@arborag.ch | Tél. + 41 56 485 61 61