alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Der richtige Schlauch mit dem richtigen Endanschluss

Schläuche alle Serien
Swagelok® Schläuche und Endanschlüsse.
Der richtige Schlauch mit dem richtigen Endanschluss

Die Kunststoffschläuche und flexiblen Metallschläuche von Swagelok sind in kundenspezifischen Längen, mit einem Durchmesser von 2 Zoll (5,08 cm) und darunter und mit einer großen Auswahl an Endanschlüssen erhältlich. Eine große Auswahl an Materialien und Endanschlüssen für einen weiten Druck- und Temperaturbereich steht bereit.

• Mehrschichtiger flexibler Leitungsschlauch

• Einschichtiges flexibles Leitungsrohr

• Statische und dynamische Anwendungen

• Arbeitsdrücke von Vakuum bis zu 5000 psig (344 bar).

• Temperaturen von -200 °C bis 454°C (-325 °F bis 850°F)

• ECE R110- zugelassene Schläuche sind verfügbar

Lernen Sie, wie Swagelok Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Schlauch mit den richtigen Endanschlüssen zu finden.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören info@aa-solutions.at |  Tel. +43 2236 677079