alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Willkommen bei Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Fluidsystem Erinnerung zur Präventivwartung

Fluidsystem Erinnerung zur Wartung

Machen Sie Routine-Wartung Ihrer Fluidsysteme Teil Ihrer Sicherheitsverfahren mit diesen Erinnerungen.

Halten Sie einen gut entwickelten Plan bereit

Ein umfassender Plan für Fluidsystemwartung ist ein präventativer Ansatz und ein Bewusstsein für potenzielle Problembereiche, Bauteilermüdung und die Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Fluidsysteme. Eine vorbeugende Strategie ist auch wichtig für die Sicherheit, weil damit Gefahren eher erkannt werden, die zu einem Unfall führen könnten.

Vorsichtiges Herangehen an Systemwiedermontage

Rohrverschraubungen müssen normalerweise nicht gewartet werden, weil sie oft entfernt werden, um auf andere Teile eines Systems zuzugreifen. Aber je weniger oft Sie Fittinge demontieren müssen (unabhängig von deren Verwendung), desto besser ist es. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie immer Folgendes tun:

  • Sich bei der Demontage eines Rohr- und Rohrverschraubungssystems genau an die Anleitung halten.
  • Die Rohre und Rohrverschraubungen vor Verschmutzung und Schaden bei der Wartung schützen, um Probleme bei der Wiedermontage zu vermeiden.
  • Halten Sie sich genau an die Wiedermontage-Anweisungen
  • Versichern Sie sich, dass keine Bauteile unterschiedlicher Hersteller verwendet werden

Beachten Sie alle Lecks die nähere Aufmerksamkeit verdienen

Ignorieren Sie Lecks nicht. In Nicht-Kohlenwasserstoffsystemen werden Lecks oft als unwichtige Probleme klassifiziert. Dampf-, Wasser- oder Stickstofflecks stellen möglicherweise nicht immer eine unmittelbare Gefahr dar, aber im Laufe der Zeit können sie zu Sicherheitsvorfällen führen, die die Umwelt schädigen und Systemschaden verursachen. Eine Standortevaluierung durch einen qualifizierten Experten kann Bereiche mit Verbesserungspotential aufzeigen.