alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Produkte für mittleren und hohen Druck

mittel- und hochdruckprodukte

Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck, Ventile und Rohre

Swageloks Ventile, Verschraubungen und Fluid-Kontrollgeräte für mittleren und hohen Druck können je nach Bedarf mit verschiedenen Drücken verwendet werden. Schaffen Sie schneller robuste, zuverlässige Anschlüsse - auch in Umgebungen mit hohem Risiko und hohen Vibrationen. Swagelok liefert auch bei höchstem Druck erstklassige Leistung.

Verschraubungen für mittleren und hohen Druck>

Ventile für mittleren und hohen Druck >

Rohre für mittleren und hohen Druck >

Industrieanwendungen und Märkte für mittleren und hohen Druck

oil and gas industry

Öl und Gas

  • Offshore, über Wasser
  • Bohrloch
  • Unterwasser
  • "Midstream" auf dem Festland
  • Pilotanlagen
transportation industry

Transport

  • H2 Betankungsinfrastruktut
  • H2 am Fahrzeug
  • Luft- und Raumfahrt
  • Prüfstände
pressure meter

Andere Industrien

  • Wasserstrahlschneiden
  • Lebensmittelindustrie und Milchwirtschaft
  • Forschung und Entwicklung
Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Keine Endanschluss-Bauteile von Rohrverschraubungen mit zwei Klemmringen von Swagelok (oder andere Bauteile, die keiner industriellen Designnorm entsprechen) mit Bauteilen anderer Hersteller vermischen oder durch Bauteile anderer Hersteller austauschen.
 

Verschraubungen für mittleren und hohen Druck

FK medium pressure tube fittings

Rohrverschraubungen für mittleren Druck der Serie FK

Die leicht zu montierende innovative FK-Serie an Rohrverschraubungen und Adapter für mittleren Druck von Swagelok bietet reduzierte Montagekosten, weniger Ausfallzeiten sowie erhöhte Sicherheit und Umweltverträglichkeit im Vergleich zu Konus/Gewinde (Cone and thread)-Produkten. Die FK-Serie liefert bei Anwendungen bis zu 1551 bar (22.500 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Rohrverschraubungen der Serie FK sind in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 (NACE & NORSOK) und Alloy 625 (NACE) erhältlich und liefern bewährte Leistung auf einer Vielzahl von Rohrarten und -werkstoffen.

cone and thread fittings

Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde

Möchten Sie Ihr Konus/Gewinde (Cone and thread)-System instandhalten? Swagelok bietet eine Reihe an Optionen in Größen bis zu 1 1/2 Zoll, damit Ihr System leckagefrei bleibt. Mittlerer Druck bis 1378 bar (20.000 psig) und hoher Druck bis 4134 bar (60.000 psig) wird angeboten. Konus/Gewinde (Cone and thread)-Verschraubungen sind mit Antivibrationsoptionen in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 (NACE) und Alloy 625 (NACE) erhältlich.

;

Ventile für mittleren und hohen Druck

 

Rohre für mittleren und hohen Druck