alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Rohbruchsicherungsventil

Rohrbruchsicherungsventile

Rohrbruchsicherungsventile

  • Verhindert die unkontrollierte Freigabe des Systemmediums bei Bruch einer nachgeschalteten Rohrleitung.
  • Wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Druck wieder hergestellt wird.
  • Weniger Instandhaltungsaufwand
  • Eliminiert komplexe Bypass-Mechanismen

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur –23 bis 204°C (–10 bis 400°F)
Körper-Werkstoff Edelstahl 316
O-Ring-Werkstoff Fluorkohlenstoff FPM
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT, ISO, SAE/MS VCR® Verschraubung und VCO® O-Ring-Verschraubung
Größen 6, 8, 10, 12 mm und 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.