alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Nadel-, Absperr- und Regulierventile

Kipphebel- und Absperrnadelventile

Nadel-, Absperr- und Regulierventile

Swagelok® bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.

Nadelventile:

  • bieten eine zuverlässige und konsistente Durchflussregulierung
  • werden in einer Vielzahl von Materialien, Größen und Endanschlüssen angeboten
  • wurden konzipiert, um korrosiven und extremen Bedingungen standzuhalten

Allzweck-Nadelventile (Serie GU)

Bestellen

Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer. Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -28 bis 343°C (-20 bis 650°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316, Messing, Kohlenstoffstahl
Packungsmaterial Kohlenstoff/glasgefülltes PTFE, Grafit
Durchflusskoeffizient bis zu 2,25
Endanschlüsse
Typ NPT, Muffenschweißende für Präzisions- und Gewinderohre
Größe 6 bis 25 mm;1/4 bis 1 Zoll

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals (Serie 0, 1, 18, 20 und 26)

BestellenKatalog

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -53 bis 315°C (-65 bis 600°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316 , Messing, Stahl und Alloy 400
Packungsmaterial PFA
Durchflusskoeffizient Bis zu 1,80
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO-Innengewinde
Größe 3 bis 18 mm, 1/8 - 3/4 Zoll

Regulier- und Absperrnadelventile mit verschraubtem Ventilhals aus Edelstahl (Serie JB)

BestellenKatalog

Regulier- und Absperrnadelventile mit verschraubtem Ventilhals bieten Spindelspitzen für Auf-/ Zu- Betätigung oder zur Regulierung in gerader oder Winkelausführung mit extern justierbarer Packung.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 206 bar (3000 psig)
Temperatur -40 bis 315°C (-40 bis 600°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Packungsmaterial PTFE oder Grafoil®
Durchflusskoeffizient Bis zu 0,58
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO-Außengewinde
Größe 6 und 8 mm und 1/8 bis 3/8 Zoll

Regulier- und Absperrnadelventile mit verschraubtem Ventilhals aus Messing (Serie JN)

BestellenKatalog

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 41,3 bar (600 psig)
Temperatur -40 bis 148°C (-40 bis 300°F)
Körperwerkstoffe Messing
Packungsmaterial Reines PTFE
Durchflusskoeffizient Bis zu 0,43
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung,  NPT, ISO
Größe 6 mm, 1/8 - 3/8 Zoll

Nadelventile mit geschmiedetem Körper, 690 bar (10 000 psig) (Serie F10)

Katalog

Nadelventile der Serie F10 bieten nicht drehende, gehärtete Nadelspindeln mit Sicherheitsrückdichtung für eine sichere Absperrung bei einem Betriebsdruck bis zu 690 bar (10 000 psig).

Technische Daten

Endanschlüsse
Arbeitsdrücke bis 690 bar (10 000 psig)
Temperatur –17 bis 454°C (0 bis 850°F)
Körperwerkstoffe Geschmiedeter Edelstahl 316
Packungsmaterial PTFE, Grafit
Typ NPT
Größe 1/2 Zoll
Configurations Gerade, Winkel- und Schrägausführungen

Kipphebelventile ( Serie OG, 1G und 92)

BestellenKatalog

Mit dem Kipphebelventil ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch

Technische Daten

Arbeitsdrücke Up to 300 psig (20.6 bar)
Temperatur -28 bis 93°C (-20 bis 200°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316 oder Messing
O-Ring-Werkstoff Fluorkohlenstoff FPM
Durchflusskoeffizient Bis zu 0,70
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT
Größe 3 bis 12 mm, 1/8 - 1/2 Zoll

Nadelventile mit Ventilhalsmutter für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)

BestellenKatalog

Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10 000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F). Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 689 bar (10000 psig)
Temperatur -53 bis 648°C (-65 bis 1200°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316, Alloy 400, Alloy 20, Alloy 600, Alloy C-276, Titan
Packungsmaterial PTFE
Endanschlüsse Bis zu 2,4
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT, Muffen- oder Rohrstumpfschweißenden VCR® Außengewinde, VCO® Außengewinde
Größe 6 bis 12 mm;1/8 bis 1 Zoll

Instrumentierungs-Nadelausblasventile (Serie 6DB)

BestellenKatalog

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -53 bis 648°C (-65 bis 1200°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Packungsmaterial Grafoil
Durchflusskoeffizient 0,86
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Innengewinde, Muffenschweißenden, Rohrstumpfschweißenden,  VCR®-Außengewinde, VCO®-Außengewinde
Größe 10 und 12 mm; 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll

Kompakte Manometerventile

BestellenKatalog

Das kompakte Manometerventil bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten  Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 275 bar (4000 psig)
Temperatur -53 bis 315°C (-65 bis 600°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
O-Ring Material PFA
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung
Größe 12 mm, 1/2 Zoll

Nadelventile (Serie IPT)

BestellenKatalog

Die Nadelventile der Serie IPT sind in einer Vielzahl von 2-Weg- und 3-Weg-Konfigurationen, in gerader und Winkelausführung, erhältlich.  Die Körper aus Edelstahl 316 mit Hoch- und Mitteldruckanschlüssen ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 4134 bar (60 000 psig). Es sind manuelle und pneumatisch gesteuerte Ventile erhältlich. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 4134 bar (60 000 psig)
Temperatur bis zu 204°C (400 F) mit PTFE Packung und bis zu 454°C (850°F) mit Grafoil®-Packung
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Packungsmaterial PTFE
Endanschlüsse
Typ Konus/Gewinde(C&T) für mittleren und hohen Druck, NPT-Gewinde für mittleren Druck, Swagelok Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK)

Hochdruck-Nadelventile (Serie Sno-Trik)

BestellenKatalog

Die Hochdruck-Endanschlüsse und der kalt geformte Körper aus Edelstahl 316 ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 3102 bar (45 000 psig).

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 3102 bar (45000 psig)
Temperatur -53 bis 454°C (-65 bis 850°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Packungsmaterial glasgefülltes PTFE
Durchflusskoeffizient Bis zu 0,19
Endanschlüsse
Typ Zylindrisches Innengewinde für Hochdruckanwendungen, NPT Innengewinde
Größe 9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12 und 1/4 Zoll

Nadelventile mit nichtdrehender Spindel (Serie D)

BestellenKatalog

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 206 bar (3000 psig)
Temperatur -28 bis 232°C (-20 bis 450°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316 , Messing, Stahl und Alloy 400
O-Ring-Werkstoff Fluorkohlenstoff FPM
Durchflusskoeffizient Bis zu 0,53
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung, NPT
Größe 6 mm, 1/8 - 3/8 Zoll

Manometerventile (Serie 6P)

BestellenKatalog

Manometerventile bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt von Materialoptionen für vielseitigen Einsatz.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -53 bis 648°C (-65 bis 1200°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316
Packungsmaterial PTFE
Sitzmaterial
Acetal (Spindelspitze)
Bohrung 4,0 und 6,4 mm (0,156 und 0,250 Zoll)
Endanschlüsse
Typ NPT-Außen-auf Innengewinde, anschlussverlängertes NPT-Außen- auf Innengewinde
Größe 1/2 und 3/4 Zoll

Regulierventile mit geradem Durchgang  (Serie 4P und 5P)

BestellenKatalog

Regulierventile mit geradem Durchgang bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt an Materialoptionen für vielseitigen Einsatz. Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -28 bis 204°C (-20 bis 400°F)
Körperwerkstoffe Edelstahl 316, Messing, Alloy 400
Sitzwerkstoff Acetal
>Durchflusskoeffizient Up to 1.80
Endanschlüsse
Typ NPT
Größe 1/4 bis 3/4 Zoll

PFA-Nadelventile

BestellenKatalog

PFA-Nadelventile sind aus hochreinem PFA-Werkstoff mit einem niedrigen Anteil extrahierbarer Rückstände für chemische Beständigkeit. Swagelok PFA-Rohrverschraubungsendanschlüsse für beständige Leistungen. PFA NAdelventile haben einen geraden Durchgang für vollen Durchfluss und eine Küken-Spindel zur Durchflussregulierung.

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 12,4 bar (180 psig)
Temperatur -17 bis 148°C (0 bis 300°F)
Körperwerkstoffe Reines PFA
Durchflusskoeffizient Bis zu 1,39
Endanschlüsse
Typ Swagelok PFA-Rohrverschraubungen
Größe 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.