alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Dosierventile

Dosierventile

Dosierventile

Swagelok bietet verschiedene Dosierventile für Betrieb mit niedrigem oder hohem Druck in Edelstahl 316 und Messingausführung mit Durchflusskoeffizienten zwischen 0,004 und 0,16 für Nieder-, Mittel- und Hochflussanwendungen an.

Dosierventile:

  • liefern eine genaue Durchflussratensteuerung in Analyse-, Instrumentierungs- und Forschungsanwendungen
  • eignen sich für Nieder- und Hochdrucksituationen
  • bieten Feineinstelllungen für präzise Anwendungen

Hochdruck-Dosierventile (Serie 31)

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 344 bar (5000 psig)
Temperatur -53 bis 454°C (-65 bis 850°F)
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Packungsmaterial PTFE oder Grafoil®
Durchflusskoeffizient 0,04
Endanschlüsse
Typ Swagelokohrverschraubung, NPT-Innengewinde
Größe 6 mm; 1/8 und 1/4 Zoll

Niederdruck-Dosierventile — (Serie S, M und L)

Technische Daten

Arbeitsdrücke bis 137 bar (2000 psig)
Temperatur -23 bis 204°C (-10 bis 400°F)
Körperwerkstoff Edelstahl 316 oder Messing
Spindel-O-Ring-Werkstoff Fluorkautschuk FPM (mit Körper aus Edelstahl 316), Buna N (mit Messingkörper) Standard, zusätzliche Werkstoffe erhältlich
Durchflusskoeffizient 0,004 bis 0,16
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Gewinde, integriertes VCR®-Außengewinde
Größe 3 und 6 mm; 1/16, 1/8 und 1/4 Zoll

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.