alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Prozessinstrumentierungs-Kugelhahn

Kugelhähne

Unsere Kugelhähne sind in verschiedenen Standardwerkstoffen und mit verschiedenen Endanschlüssen erhältlich. Außerdem bietet Swagelok® Kugelhähne an, die für die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendungen gefertigt oder konfiguriert wurden.

Kugelhähne:

  • sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von generellen Zwecken bis zu kritischen Service-Anwendungen
  • halten Systemmedien dort, wo sie hingehören, kontrollieren flüchtige Emissionen und Leckagen
  • werden für hohen Durchsatz und manuelle oder pneumatische Vierteldrehungsbetätigung angeboten
  • wurden für eine wiederholbare, leckdichte Absperrung entwickelt
  • zeichnen sich aus durch niedrige Gesamtbetriebskosten
  • lassen sich für zahlreiche verschieden Spezifikationen fertigen oder konfigurieren

Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serie 40G und 40)

BestellenKatalog

Der einteilige Instrumentierungskugelhahn der Serie 40 hat beinahe 40 Jahre lang in verschiedenen Branchen zuverlässige Leistungen erbracht. Swagelok hat die Kugelhahnkonstruktion modifiziert und ein innovatives Montageverfahren entwickelt. Das Resultat ist der neue Kugelhahn der Serie 40G, der einen erweiterten Temperatureinsatzbereich und bessere Wärmezyklusfähigkeiten hat, sowie weniger anfällig für Leckagen ist.

Durch ein zum Patent angemeldetes Dichtungsdesign ist der Kugelhahn der Serie 40G für bessere Wärme- und Leckagebeständigkeit gegen Packungsverformungen oder „Kaltfluss“ beständig. Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 206 bar (3000 psig)
Temperatur -53 bis 148°C (-65 bis 300°F)
Durchflusskoeffizient 0,05 bis 12
Körperwerkstoff Edelstahl, Messing, Alloy 400
Packungswerkstoffe PTFE, modifiziertes PTFE, UHMWPE, PFA
Endanschlüsse
Größe 3 bis 12 mm, 1/16 - 3/4 Zoll
Konfigurationen Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-, 5- und 7-Wege), Kreuzschaltung (4-Wege und 6-Wege)

Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne (Serie 60)

BestellenKatalog

Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 206 bar (3000 psig)
Temperatur –53 bis 454° C (–65 bis 850°F)
Durchflusskoeffizient 1,1 bis 130
Körperwerkstoffe Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Speziallegierungen
Endanschlüsse
Größe 6 bis 25 mm, 1/8 - 2 Zoll
Konfigurationen Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege)

Drehzapfen-Kugelhähne (Serie 83 und H83)

BestellenKatalog

Drehzapfen-Kugelhähne der Serien 83 und H83 bieten beständigen Betrieb bei Anwendungen mit hohem bzw. niedrigem Druck. Sie haben ein kompaktes Design für hohen Durchfluss, ein geringes Betätigungsmoment sowie einen großen Temperatureinsatzbereich und können mit ECE R110-Zulassung bestellt werden. Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist ebenfalls verfügbar.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 689 bar (10 000 psig)
Temperatur -17 bis 232°C (0 bis 450°F)
Durchflusskoeffizient 0,75 bis 1,6
Körperwerkstoffe 316 Edelstahl und Alloy 400
Sitzwerkstoffe PCTFE, nylon, PTFE, or PEEK
Endanschlüsse
Größe 6 bis 12 mm, 1/8 - 1/2 Zoll
Konfigurationen Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege)

Mehrzweck-Kugelhahn (Serie AFS)

BestellenKatalog

Mit Durchflusskoeffizienten bis zu 13,8 erfüllen Mehrzweck- Zweiwege-Kugelhähne der AFS-Serie die Anforderungen von Erdgas (CNG), Wasserstoff- und anderen allgemeinen Industrieanwendungen, wo hoher Durchfluss und höhere Drücke erforderlich sind. Sie haben ein niedriges Betriebsdrehmoment, erfordern keine Packungsnachstellung, sind kompatibel mit Wasserstoff und Erdgas (CNG) und sind nach ECE R110, NGV 3.1 und NGV 4.6 zugelassen.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 413 bar (6000 psig)
Temperatur -40 bis 121°C (-40 bis 250°F)
Durchflusskoeffizient 4,0 bis 13,8
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung,  NPT, ISO 7/1
Größe 12 und 16 mm; 3/8 bis 1 Zoll
Konfiguration Auf-Zu

Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)

BestellenKatalog

Die Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten eine Viertelsdrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 413 bar (6000 psig). Ein Zertifikat über geringe Emissionen gemäß API 624 ist verfügbar.

Sehen Sie das Design und die Funktionsweise unserer Kugelhähne der Serie SK.

Technische Daten

Arbeitsdruck Up to 6000 psig (413 bar)
Temperatur –40 to 302°F (–40 to 150°C)
Durchflusskoeffizient Up to 1.4
Körperwerkstoffe 316 stainless steel
Sitzwerkstoffe PEEK
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung, NPT- und ISO Gewinde und VCO®-Außengewinde
Gr0ße 6 bis 8 mm; 1/4 bis 3/8 Zoll
Konfiguration Auf-Zu

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie IPT) 

Katalog

Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie IPT von Swagelok bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig). Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1378 bar (20 000 psig)
Temperatur -17 - 121°C (0 bis 250°F)
Endanschlüsse
Typ Gewinde/Konus (cone and thread) NPT Innengewinde
Gr0ße 1/4 bis 1 Zoll
Bohrungsdurchmesser 4,78 mm (0,188 Zoll), 6,35 mm (0,250 Zoll), 9,52 mm (0,375 Zoll)
Konfiguration Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege)

Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie FKB)

BestellenKatalog

Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie FKB bieten eine Viertelsdrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1034 bar (15000 psig).

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 1034 bar (15 000 psig)
Temperatur -17 bis 121°C (0 bis 250°F)
Durchflusskoeffizient 0,44 bis 11,3
Endanschlüsse
Größe 1/4, 1/2 und 3/8 Zoll
Konfigurationen Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege)

Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz (Serie IPT)

Katalog

Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz sind 2-Wege-Ventile für Durchfluss in beide Richtungen, die für Bohrinsel-Anwendungen bis 1034 bar (15 000 psig) geeignet sind. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.

Technische Daten

Arbeitsdruck Bis 1034 bar (15 000 psig)
Temperatur -17 - 121°C (0 bis 250°F)
Endanschlüsse
Konus/Gewinde für mittlereen Druck (C&T), Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK), NPT Innengewinde
Größe 1/4 bis 1 Zoll
Bohrungsdurchmesser 6,4 mm (0,25 Zoll), 9,7 mm (0,38 Zoll), 11,9 mm (0,47 Zoll)

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.