alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Flexible Vinylschläuche

Flexible Vinylschläuche

Swagelok® Vinylschläuche der Serie LT und Endanschlüsse für weiche Kunststoffrohre und Schläuche

Weiche, flexible und transparente Swagelok Vinylschläuche können mit einer Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen verwendet werden, für die Transparenz erforderlich ist. Dickwandige Schläuche in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll sind für Vakuumanwendungen erhältlich. Versatzfreies PVC-Material, als Meterware erhältlich. Endanschlüsse der Serie HC ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.  Kann mit Swagelok Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden.

Technische Daten

Werkstoff Transparentes Vinyl
Nominale Größen 1/8 bis 1/2 Zoll Innendurchmesser
Arbeitsdruck bei 20°C (70°F) bis zu 2,7 bar (40 psig)
Temperaturbereich –40 bis 73°C (–40 bis 165°F)

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.