alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Schlauchisolierung

Vermeiden Sie Kondensation und halten Sie die Oberflächentemperatur des Kühlerschlauchs unabhängig von der Fluidtemperatur nahe der Umgebungstemperatur. Kondensation kann bei der Halbleiterherstellung aufgrund der Volatilität und hoch gefährlicher Fluide im Chip-Herstellungsprozess ein großes Problem darstellen. Jeder Tropfen/jedes Leck kann als potenziell gefährliches Fluid angesehen werden, das dazu führt, dass die Maschine oder die Produktion aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden muss. In anderen Niedertemperaturanwendungen (wie dem Joule-Thompson-Effekt mit Druckabfall) reduzieren oder eliminieren isolierte Schläuche die Eisbildung an der Außenseite der Fl;uidsystem-Bauteile, die sich auf deren Leistung auswirken kann.

Swagelok Schlauchisolierung minimiert auch den Wärmeverlust entlang des Schlauchs und hält die Fluidtemperatur von Anfang bis Ende bei einer konstanten Temperatur. Bei unzureichender Isolierung ist mehr Kühlenergie erforderlich und die Temperaturstabilität in der Halbleiter-Produktionsmaschine wird beeinflusst.

Vorteile

  • Hält die Systemflexibilität und thermische Beständigkeit mit einem kompakten Aerogel-Material aufrecht
  • Minimierte mithilfe einer Silikon-Endabdichtung das Eindringen von Wasserdampf an den Enden
  • Erleichtert die Verlegung und spart Platz dank des kleineren Außendurchmessers, der durch den kompakten Werkstoff sichergestellt wird
  • Ermöglicht das einfache Erkennen des Schlauchtyps (z. B.Versorgungs- oder Rücklaufschlauch) dank der Farbkodierung an der Isolierung
  • Kann dank der zahlreichen Größen von 9,6 mm - 25,4 mm (3/8 Zoll bis 1 Zoll) mit einer Vielzahl an Anwendungen verwendet werden

hose insulation diagram

Technische Daten

Werkstoff
Aerogel-Isolierung mit niedriger thermischer Leitfähigkeit
Abdeckung Polyolefin
Endabschluss-Muffen Silikon
Für Schlauchnenngrößen 3/8 bis 1 Zoll
Temperaturbereich –65 to 257°F (–53 to 125°C)

Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Katalogeoder finden Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.