alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Polyethylenschlauch mit Gewebeverstärkung

Polyethylene_Core_Hose_Fiber_Braid_Reinforcement

Polyethylenschlauch mit Gewebeverstärkung

Der Polyethylenwerkstoff des Innenschlauchs entspricht FDA 21 CFR Part 177 1520 zur Verwendung mit Lebensmitteln, Milchprodukten und Wasser. Verstärkte Schichten verbessern Druckwiderstand und Flexibilität.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch Polyethylen versatzfrei
Verstärkung Glasfasergeflecht
Ummantelung Nichtperforiertes blaues Polyurethan
Endanschlüsse Edelstahl 316 und Kohlenstoffstahl
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 2 Zoll
Arbeitsdruck bis 189 bar (2750 psig).
Temperaturbereich –23 bis 65°C (–10 bis 150°F)
Endanschlüsse Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, ISO/BSP kegelig und parallel, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Universaldichtung, Außenkegel mit metrischer Überwurfmutter

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.