alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck

Doppelblock- und Entlüftungsventile für mittleren Druck

Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck (Serie IPT)

Absperr- und Ablassventile-Katalog

Die Absperr- und Ablassventile der Serie IPT sind in zwei Konfigurationen erhältlich; Einzelabsperr-(Nadel/Nadel) und Ablass und Doppelabsperr-und Ablass (Kugel/Nadel/Kugel oder Nadel/Nadel/Nadel) in Edelstahl 316. Die Doppel-Absperr und -Ablass-Konfiguration ermöglicht eine doppelt-positive Isolierung.

Spezifikationen

Arbeitssdrücke Bis 1378 bar / 20 000 psig
Temperaturen Bis 121°C (250°F))
Endanschlüsse NPT-Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll
Konus/Gewinde (cone and thread) für mittleren Druck 1/4 bis 1 Zoll
Konus/Gewinde (cone and thread) für hohen Druck: 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll
Swagelok Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck: 1/4 bis 3/4 Zoll

Fragen? Vertriebs- und Servicezentrum finden

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.