alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Schmiermittel

Schmiermittel

Unsere Auswahl an Goop™-Gewindeschmiermitteln macht die Montage leckdichter Anschlüsse sogar noch einfacher. Auf Öl-, Halogenkohlenwasserstoffbasis und Fluorosilokonbasis erhältlich. Einsetzbar mit Edelstahl, Titan, Aluminium, nickelbasierte Legierungen und Hochtemperatur-Legierungen.

Blue Goop™

Schmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Titan-, Edelstahl-, Stahl, Aluminium und Nickellegierungen. Zum Einsatz mit Temperaturen bis zu 204°C (400°F).

Pure Goop™

Schmiermittel auf Halogenkohlenwasserstoffbasis zur Verwendung auf Titan-, Edelstahl-, Stahl- und Nickellegierungen. Zum Einsatz mit Temperaturen bis zu 176°C (350°F).

Silver Goop™

Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl und Hochtemperaturlegierungen. Zum Einsatz mit Temperaturen bis zu 815°C (1500°F).

Vac Goop™

Gewindeschmiermittel auf Fluorosilikonbasis zur Verwendung auf Gewinden, O-Ringen, Dichtungen, Glasdichtungen und Metallteilen in Vakuumsystemen. Zum Einsatz mit Temperaturen bis zu 148°C (300°F).

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.