alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Versatzfreier PTFE-Schlauch

Versatzfreier PTFE-Schlauch

Versatzfreier PTFE-Schlauch

Chemische Kompatibilität, Entleerbarkeit und präzise Durchflusskontrolle. Optional statisch ableitend, Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz, FDA-kompatibel und ECE R110-zertifizierte Alernativkraftstoff-Schläuche für Sonderanwendungen. Kundenspezifische Schlauchlängen, Schlauchhüllen und Endanschlüsse erhältlich.

T Series—304 SS Verstärkung aus Gewebegeflecht

Schläuche der Serie T werden häufig eingesetzt, wo chemische Kompatibilität und geringe Permeation gewünscht ist. Einige statisch ableitende Schlauchsysteme haben ECE R110-Zulassung. Erhältlich als Standard- und Sonderlängen.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch PTFE versatzfrei
Ummantelung Edelstahl 304 mit Gewebegeflecht (Edelstahl 316L und Alloy 400 erhältlich)
Endanschlüsse 316 Edelstahl
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 2 Zoll
Arbeitsdruck bis 206 bar (3000 psig)
Temperaturbereich –53 bis 230°C (–85 bis 450°F)
Andanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, VCO-Verschraubungen mit O-Ring, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, SAE 37° (JIC)Außenkegel, Biopharmazieflansche

Serie B—304 SS Verstärkung aus Gewebegeflecht

Schläuche der Serie B werden häufig eingesetzt, wo chemische Kompatibilität erwünscht ist. Sonderlängen und Endanschlüsse sind erhältlich.

Technische Daten

Materials
Innenschlauch PTFE versatzfrei
Ummantelung Edelstahl 304 mit Gewebegeflecht
Hülse Edelstahl Serie 300
Endanschlüsse Edelstahl 316
Nominale Schlauchgröße 1/8 Zoll
Arbeitsdruck bis 206 bar (3000 psig)
Temperaturbereich –53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, SAE 37° (JIC)Innenkegel mit Überwurfmutter, Rohrstutzen

Serie F—Glasfasergeflecht

Schläuche der Serie F  werden häufig eingesetzt, wo hohe Biegbarkeit, chemische Kompatibilität und ein nicht-leitendes Geflecht erwünscht sind. Für Anwendungen, bei denen die Ableitung statischer Elektrizität erforderlich ist, ist optional ein PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich. Sonderlängen und Endanschlüsse sind erhältlich.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch PTFE versatzfrei
Ummantelung Verstärkung Glasfasergeflecht
Hülse Edelstahl Serie 300
Endanschlüsse Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/8 bis 3/4 Zoll
Arbeitsdruck bis 55,1 bar (800 psig).
Temperaturbereich –53 bis 230°C (–65bis 450°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbinder, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch

Serie W—mit Kohlenstoffversatz, Glasfasergeflecht, Isolierumhüllung, Verstärkung aus Edelstahl 304, Silikonhülle

Schläuche der Serie W werden häufig eingesetzt, wo hohe Biegbarkeit, chemische Kompatibilität und eine äußere Umhüllung zur Isolierung (heiß/kalt) erwünscht sind. Sonderlängen sind erhältlich.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch versatzfrei, PTFE mit Kohlenstoffversatz
Ummantelung Isolierhülle mit Geflecht aus Edelstahl 304
Ummantelung Silikon
Hülse Edelstahl Serie 300
Endanschlüsse Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 3/8 bis 1/2 Zoll
Arbeitsdruck bis 68,9 bar (1000 psig).
Temperaturbereich –53 bis 204°C (–65 bis 400°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch

Serie X—Glasfasergeflecht und Verstärkung aus Edelstahlgeflecht SS 304

Schläuche der Serie X werden häufig eingesetzt, wo Flexibilität und chemische Kompatibilität erwünscht ist. Für Anwendungen, bei denen die Ableitung statischer Elektrizität erforderlich ist, ist optional ein PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich. Sonderlängen und Endanschlüsse sind erhältlich.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch PTFE versatzfrei
Verstärkung Gewebegeflecht, Ummantelng Geflecht aus Edelstahl 304
Hülse Edelstahl Serie 300
Endanschlüsse Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 1 Zoll
Arbeitsdruck bis 241 bar (3500 psig).
Temperaturbereich –53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbinder, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, I-Line Rohrverbindungen

Serie S —Glasfasergeflecht und Verstärkung aus Edelstahlgeflecht SS 304, Silikonummantelung

Schläuche der Serie S werden häufig eingesetzt, wo Flexibilität  und chemische Kompatibilität erwünscht sind. Für Anwendungen, bei denen die Ableitung statischer Elektrizität erforderlich ist, ist optional ein PTFE-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz erhältlich. Sonderlängen und Endanschlüsse sind erhältlich.

Technische Daten

Werkstoffe
Innenschlauch PTFE versatzfrei
Ummantelung Gewebegeflecht, Geflecht aus Edelstahl 304
Ummantelung Silikon
Hülse Edelstahl Serie 300
Endanschlüsse Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/8 bis 1 Zoll
Arbeitsdruck

bis 241 bar (3500 psig).

Temperaturbereich –53 bis 230°C (–65 bis 450°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Gewinde, Biopharmazieklemmen, Rohrstumpfschweißverschraubungen, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Schnellverbinder, Rohrstutzen, VCR-Verbindung mit Metalldichtscheibe , VCO-Verschraubungen mit O-Ring, ISO/BSP Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losem Flansch, I-Line Rohrverbindungen

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.