alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Schweißfittings

Schweißfittings

Schweißfittings

BestellenKatalog

Swagelok bietet Schweißfittings in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen passend für eine Vielzahl von industriellen oder hochreinen Anwendungen an. Permanente, hochreine Verbindungen bieten Festigkeit und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Legierungen, um Ihren Ansprüchen von Qualität und Korrosionsbeständigkeit gerecht zu werden.

Zur Auswahl stehen:

  • Micro-Fit®, Hochreine Rohrstumpfschweißfittinge
  • Rohrmuffenschweißfittigs
  • Automatik-Rohrstumpfschweißfittings
  • Rohrstumpfschweißfitting
  • Automatik-Muffenschweißfittings
  • Muffenschweißfittings
  • Schweißadapterfittings

Technische Daten

Schweißfittings - Ultrareine, speziell gereinigte und industrielle Schweißfittings

Druckraten bis 868 bar(12600 psig)
Temperatur Bis zu 1000°C (537°F)
Werkstoff Edelstahl 316, 316L, 316L VIM-VAR
Endanschlüsse
Typen Micro-Fit® (Miniatur-Rohstumpfschweißfitting, Rohstumpfschweißfitting,Rohmuffenschweißfitting, Rohrmuffenschweißenden, Rohrstumpfschweißenden
Größen 6 bis 18 mm, 1/8 — 1 Zoll
Konfigurationen Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Kreuzstücke, Reduzierstücke, Adapter

Super-Duplex-Schweißfittings

Druckraten bis 1810 bar(26200 psig)
Temperatur Bis zu 250°C (482°F)
Werkstoff 2507 Super Duplex Edelstahl
Endanschlüsse
Typen Stumpfschweißende, Einschraubadapter, Aufschraubverbindungen
Größen 1/4 bis 1 Zoll
Konfigurationen

Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Reduzierstücke

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch Sie unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.