alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Gewindefittings

Gewindefittings

Gewindefittings

BestellenKatalog

Mit gratfreien inneren Oberflächen und glatten Gewindeflanken werden die Gewindefittings von Swagelok hochgenau gefertigt, um optimale Dichtung, minimales Risiko des Festfressens und beständige Installationen mit genauen Passungen zu gewährleisten.

Technische Daten

Druckbereich bis 1 378 bar (20 000 psig)
Temperaturbereich bis 537° C (1000°F)
Werkstoff Edelstahl 316, Messing, Kohlenstoffstahl
Endanschlüsse
Typen NPT, ISO/BSP, SAE Gewinde
Größen 1/16 — 1 Zoll
Konfigurationen Gewindestücke, Adapter und Dichtungen, Reduziermuffen und Reduzierstücke, Verbindungsstücke, Winkel- oder T-Verschraubungen, Kugelbuchsverschraubungen, Kappen und Stopfen

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.