alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Swagelok Flanschadapter

Swagelok Flanschadapter

Swagelok Flanschadapter

BestellenKatalog

Swagelok Flanschadapter liefern einen gewindelosen, ungeschweißten Übergang von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisonsrohrsystemen mit einem vollständigen Sortiment an Dichtungsoberflächen, einschließlich glatter Oberflächen, erhöhter Oberflächen und RTJ. Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen. Standard- und Spezial-Flanschadapter auf Bestellung verfügbar.

Technische Daten

Druckraten bis 413,7 bar(6000 psig)
Temperaturbereich –20 bis 538°C (–29 bis 1000°F)
Werkstoff Edelstahl 316, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
Endanschlüsse
Typen Metrische und zöllige Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok
Größen 3 bis 50 mm, 1/16 — 2 Zoll

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.