alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

BVCO® Verschraubungen

Swagelok Rohrverschraubungen

BVCO® Verschraubungen

BVCO® Verschraubungen verwenden eine L-Ring-Dichtung, um Partikeleinschluss zu vermeiden, sie liefern verbesserte Entleerbarkeit und Reinigung, um Bakterienrückstände und Systemschaden zu vermeiden. Mögliche Anwendungen sind Dampfspül-, Probeentnahme-, Forschungs- bzw. Entwicklungs- und Prozessleitungen.

Technische Daten

Druckraten bis 172 bar(2500 psig)
Temperatur Bis zu 232°C (450°F)
Interne Oberflächenbeschaffenheit 20 µin. (0.51 µm) max. Ra elektropoliert
Werkstoffe
Körper, Stutzen Edelstahl 316L
Muttern Edelstahl 316
L-Ringe EPDM Reines PTFE—21 CFR 177.1550-konform

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Tauschen oder Vermischen Sie keine Swagelok Zwei-Klemmring-Rohrverschraubungsanschlüsse (oder andere Produkte, die nicht durch industrielle Design-Normen geregelt sind) mit denen anderer Hersteller.