alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Partikelfilter: Inline und T-Filter

Inline- und T-Partikelfilter

Partikelfilter: Inline und T-Filter

  • Filtern Sie Partikel aus Gasen oder Flüssigkeiten heraus
  • Angeboten als Inline (für den Einsatz auf engem Raum) und T-Filter (wenn einfache Instandhaltung gewünscht wird)
  • Mühelos ersetzbare gesinterte und Siebelemente

Filter in Durchgangsform (Serie F)

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 206 bar (3000 psig)
Differenzdruck bis 68,9 bar (1000 psig)
Temperatur –28 bis 482°C (–20 bis 900°F)
Körper-Werkstoff Edelstahl 316 und Messing
Element
Werkstoff Gesintert oder Maschengitter Edelstahl 316
Nennporengröße 0,5 bis 440 µm
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubungen, NPT, VCR-Verschraubung, Rohrstutzen
Size 3 und 6 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll

Filter in T-Form (Serie TF)

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 413 bar (6000 psig)
Differenzdruck bis 68,9 bar (1000 psig)
Temperatur –28 bis 482°C (–20 bis 900°F)
Körper-Werkstoff Edelstahl 316 oder Messing
Element
Werkstoff Gesintert oder Maschengitter Edelstahl 316
Nennporengröße 0,5 bis 440 µm
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubungen, NPT, Muffenschweiß- und Stumpfschweißenden
Größen 6 bis 12 mm, 1/8–1/2 Zoll

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.