alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Sondermodelle

Changeover_ElectricallyHeated_and_Vaporizing_Regulators

Spezialdruckregler

  • Für spezielle Anwendungen.
  • Geeignet für Phasenänderungen mit Dampf beheizten Verdampfungsreglern und elektrisch beheiztern Gasverdampfungsmodellen
  • Automatisches Umschalten zwischen zwei Gasflaschen mit dem Gasflschen-Umschaltmodell vereinfacht Ausfallzeiten, die mit manuellem Wechseln verbunden sind.
  • Bietet niedrigen Druck und hohes Volumen an inertem Gas zum Verdampfungsraum eines Tanks mit einem Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Die folgenden Modelle sinderhältlich:

Gasflaschen-Umschaltregler Serie KCM

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig), 206 bar (3000 psig) für Schlauch- und Flaschenanschlussoption
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar (10 psig) bis 0 bis 34,4 bar (500 psig)
Nennumschaltdruck 6,8, 17,2 und 34,4 bar (100, 250 und 500 psi)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz 200°C (392°F) mit PEEK-Sitz

Dampf-beheizter Verdampfungsdruckregler, Serie KSV

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar (10 psig) bis 0 bis 34,4 bar (500 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06 oder 0,20
Maximaler Dampfdruck und Temperatur 44,7 bar (650 psig) und 260°C (500°F)
Maximale Betriebstemperatur 200°C (392°F)

Elektrisch beheizte Druckregler der Serie KEV

Erfahren Sie mehr darüber, wie der Druckregler der Serie KEV die Effektivität Ihres Systems maximiert und Ausfallzeiten minimiert.

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar (10 psig) bis 0 bis 248 bar (3600 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,02 oder 0,06
Elektrisch
Versorgung 120 und 240 V (AC) (± 10 %), 50/60 Hz
Heizelementleistungen 50, 100, 150 und 200 W
Reglertemperaturbereich 23 bis 193°C (75 bis 380°F)
Explosionsgefährdete Umgebungen ATEX (Europa) und IECEx (International)—Gruppe II, Kategorie 2G, Exd
Zertifizierung für explosionsgefährdete Umgebungen/gefährliche Stellen IIB+H2; T3. Umgebungstemperaturen: –20 bis 60°C (–4 tbis 140°F)
CSA (Kanada und USA)— Klasse I, Div 1, Gruppen B, C und D;
T3; CSA Encl Type 4 Umgebungstemperaturen: –58 bis 122°F (–50 bis 50°C)

Druckregler zur Schutzgasüberlagerung

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 16,0 bar (232 psig)
Temperaturbereich von –20 bis 100°C (–4 bis 212° F)
Werkstoff Edelstahl 316L
Anschlussgrößen 1/2, 1 und 2 Zoll

Kontaktieren Sie bitte Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum um dieses Produkt zu bestellen.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.