alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Druckminderungsregler, federbelastet

Druckminderungsregler, federbelastet

Druckminderungsregler, federbelastet

  • Reduzieren Hinterdruck und halten diesen auch bei Durchfluss- und Druckschwankungen konstant.
  • Kontrollieren Eingangsdrücke bis 700 bar (10150 psig)
  • Minimieren Regeldifferenz bei Durchfluss- und Druckschwankungen
  • Eignen sich für Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen sowie Anwendungen, die hohe Reinheit und hohen Durchfluss erfordern
  • Erhältlich in Bodenmontage, selbstentlüftend, manipulationssicher sowie in Schalttafelmontage, mit gefalteter, unperforierter Membran, Metall- oder Polymersitz und zweistufiger Konfiguration.

Die folgenden Modelle sinderhältlich:

Kompakter, federbelasteter Druckminderungsregler, —Serie RS(H)2

Optionen

  • nicht entlüftend
  • Kein Filter
  • NACE MR0175/ISO 15156 (nur nicht entlüftende Modelle)
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Satz zur Schalttafelmontage —keine Demontage erforderlich

Kompakte Druckminderungsregler mit Kolbensteuerung — Serie KCP

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar (10 psig) bis 0 bis 103 bar (1500 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06 und 0,20
0,02 und 0,50 erhältlich
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz
200°C (392°F) mit PEEK-Sitz
Gewicht 0,45 kg (1,0 lbs)
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT-Innengewinde Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse
MPC platform

Allzweck -Druckminderungsregler mit Membransteuerung, Serie KPR

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
413 bar (6000 psig) mit PEEK-Sitz
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar(10 psig) bis 0 bis 34,4 bar (500 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06 und 0,20
0,02 und 0,50 erhältlich
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz
200°C (392°F) mit PEEK-Sitz
100°C (212°F) mit PEEK-Sitz und maximalen Eingangsdrücken über 248 bar (3600 psig)
Gewicht 1,1 kg (2,4 lbs)
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse (alle Körperwerkstoffe)
1/4 Zoll Rohrstutzen Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse (nur aus Edelstahl 316)
1/4 Zoll VCR® Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse (nur Körperwerkstoff aus Edelstahl 316)

Druckregler für Anwendungen mit hohem Durchfluss, Hochempfindliche Membransteuerung (Serie KHF)

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar (10 psig) 0 bis 17,2 bar (250 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 1,0
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz
200°C (392°F) mit PEEK-Sitz
Gewicht 2,0 kg (4,4 lbs)
Anschlüsse Ein- und Ausgang 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
Manometer 1/4 Zoll NPT Innengewinde

Druckminderungsregler mit Kolbensteuerung — Serie KPF

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 413 bar (6000 psig)
Druckregelbereich 0 bis 68,9 bar (1000 psig) bis 0 bis 275 bar (4000 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 1,0
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz
200°C (392°F) mit PEEK-Sitz
Gewicht 2,1 kg (4,5 lbs)
Anschlüsse Ein- und Ausgang 1/2 Zoll NPT-Innengewinde
Manometer 1/4 Zoll NPT Innengewinde

Federbelastete Druckminderungsregler für allgemeine Anwendungen—Serien RS(H)10, R(H)15 und R(H)20

Optionen

  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C

Druckminderungsregler mit Kolbensteuerung — Serie KHP

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 689 bar (10000 psig)
Druckregelbereich 0 bis 34,4 bar (500psig) bis 6,8 bar bis 689 bar (10000 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06 und 0,25
Maximale Betriebstemperatur 100ºC (212°F)
Gewicht 2,6 kg (5,7 lbs)
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse

Hochdruck-Druckminderungsregler mit Kolbensteuerung - Serie KHR

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 689 bar (10000 psig)
Druckregelbereich 0 bis 34,4 bar (500 psig) bis 6,8 bar bis 689 bar (10000 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06
0,25 erhältlich
Maximale Betriebstemperatur 100°C (212°F)
Gewicht 2,75 kg (6,1 lbs)
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ein- Ausgang sowie Manometeranschlüsse

Hochreine Gasdruckregler für hohen Durchfluss, Serie HF

Technische Daten

Oberflächenbeschaffenheit 5 µin. Ra elektropoliert
Körper-Werkstoff Edelstahl 316L VIM-VAR
Optionen Durchfluss bis zu 300 std L/min
Endanschlüsse/Montagetypen:
1/4 Zoll VCR® zweiteilige Muttern
1/4 und 3/8 Zoll Stumpfschweißenden
IGC™II Flächenmontage

Druckminderungsregler , Hochempfindliche Membranseteuerung (Serie KLF)

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig
Druckregelbereich 0 bis 0,13 bar (2,0 psig) bis 0 bis 17,2 bar (250 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,02 und 0,06
0,20 und 0,50 erhältlich
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz
200°C (392°F) mit PEEK-Sitz
Gewicht 1,8 kg (4,0 lbs)
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse

Federbelastete, hochempfindliche Druckminderungsregler—Serie LRS(H)4

Optionen

  • Schalttafelmontage—keine Demontage erforderlich
  • Externe Rückführung
  • Filter, 25 µm
  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Selbstentlüftung
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C

Federbelastete, hochempfindliche Druckminderungsregler—Serien LPRS4, LPRS6 und LPRS8

Optionen

  • Manipulationsschutz
  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C
  • Manometeranschluss—4 verschiedene Konfigurationen

Federbelastete, hochempfindliche Druckminderungsregler—Serien LPRS10 und LPRS15

Optionen

  • NACE MR0175/ISO 15156 kompatible Modelle
  • Spezialreinigung gemäß ASTM G93 Stufe C

Druckminderungsregler mit Kolbensteuerung für mittleren bis hohen Druck — Serie KPP

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 413 bar (6000 psig)
Druckregelbereich 0 bis 68,9 bar (1000 psig) bis 0 bis 248 bar (3600 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,02 und 0,06
Maximale Betriebstemperatur 200°C (392°F) mit maximalem Eingangsdruck von 137 bar (2000 psig)
100°C (212°F) mit maximalem Eingangsdruck über 137 bar (2000 psig)
Gewicht 1,2 kg (2,5 lbs)
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ein- und Ausgang sowie Manometeranschlüsse

Zweistufiger Druckminderungsregler mit Membransteuerung (Serie KCY)

Technische Daten

Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
413 bar (6000 psig) mit PEEK-Sitz
Druckregelbereich 0 bis 0,68 bar (10psig) bis 0 bis 34,4 (500 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv) 0,06 und 0,20
0,50 erhältlich
Maximale Betriebstemperatur 80°C (176°F) mit PCTFE-Sitz
200°C (392°F) mit PEEK-Sitz
100°C (212°F) mit PEEK-Sitz und maximalen Eingangsdrücken über 248 bar (3600 psig)
Gewicht 1,9 kg (4,2 lbs)
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ein- und -Ausgang sowie Manometeranschlüsse

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.