Nadel-, Absperr- und Regulierventile
Swagelok® bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.
Nadelventile:
-
bieten eine zuverlässige und konsistente Durchflussregulierung
-
werden in einer Vielzahl von Materialien, Größen und Endanschlüssen angeboten
-
wurden konzipiert, um korrosiven und extremen Bedingungen standzuhalten
Allzweck-Nadelventile (Serie GU)
Nadelventile der Serie GU sind zum Einsatz bei allgemeinen Anwendungen zum Absperren und Belüften von Systemmedien vorgesehen. Die nicht drehende Kugel-Spindelspitze aus gehärtetem Edelstahl sichert zuverlässiges Absperren und eine lange Lebensdauer.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur |
-28 bis 343°C (-20 bis 650°F)
|
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316, Messing, Kohlenstoffstahl |
Packungsmaterial |
Kohlenstoff/glasgefülltes PTFE, Grafit |
Durchflusskoeffizient |
bis zu 2,25 |
Endanschlüsse
|
Typ |
NPT, Muffenschweißende für Präzisions- und Gewinderohre |
Größe |
6 bis 25 mm;1/4 bis 1 Zoll
|
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals (Serie 0, 1, 18, 20 und 26)
Katalog
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 315°C (-65 bis 600°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 , Messing, Stahl und Alloy 400 |
Packungsmaterial |
PFA |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 1,80 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO-Innengewinde |
Größe |
3 bis 18 mm, 1/8 - 3/4 Zoll |
Regulier- und Absperrnadelventile mit verschraubtem Ventilhals aus Edelstahl (Serie JB)
Katalog
Regulier- und Absperrnadelventile mit verschraubtem Ventilhals bieten Spindelspitzen für Auf-/ Zu- Betätigung oder zur Regulierung in gerader oder Winkelausführung mit extern justierbarer Packung.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 206 bar (3000 psig) |
Temperatur |
-40 bis 315°C (-40 bis 600°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 |
Packungsmaterial |
PTFE oder Grafoil® |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 0,58 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO-Außengewinde |
Größe |
6 und 8 mm und 1/8 bis 3/8 Zoll |
Regulier- und Absperrnadelventile mit verschraubtem Ventilhals aus Messing (Serie JN)
Katalog
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 41,3 bar (600 psig) |
Temperatur |
-40 bis 148°C (-40 bis 300°F) |
Körperwerkstoffe |
Messing |
Packungsmaterial |
Reines PTFE |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 0,43 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO |
Größe |
6 mm, 1/8 - 3/8 Zoll
|
Nadelventile mit geschmiedetem Körper, 690 bar (10 000 psig) (Serie F10)
Katalog
Nadelventile der Serie F10 bieten nicht drehende, gehärtete Nadelspindeln mit Sicherheitsrückdichtung für eine sichere Absperrung bei einem Betriebsdruck bis zu 690 bar (10 000 psig).
Technische Daten
Endanschlüsse
Arbeitsdrücke |
bis 690 bar (10 000 psig) |
Temperatur |
–17 bis 454°C (0 bis 850°F) |
Körperwerkstoffe |
Geschmiedeter Edelstahl 316 |
Packungsmaterial |
PTFE, Grafit |
Typ |
NPT |
Größe |
1/2 Zoll |
Configurations |
Gerade, Winkel- und Schrägausführungen |
Kipphebelventile ( Serie OG, 1G und 92)
Katalog
Mit dem Kipphebelventil ist das Ein- und Ausschalten einfach und rasch
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
Up to 300 psig (20.6 bar) |
Temperatur |
-28 bis 93°C (-20 bis 200°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 oder Messing |
O-Ring-Werkstoff |
Fluorkohlenstoff FPM |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 0,70 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok® Rohrverschraubung, NPT |
Größe |
3 bis 12 mm, 1/8 - 1/2 Zoll |
Nadelventile mit Ventilhalsmutter für Anwendungen mit hohen Belastungen (Serien N und HN)
Katalog
Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10 000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F).
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 689 bar (10000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 648°C (-65 bis 1200°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316, Alloy 400, Alloy 20, Alloy 600, Alloy C-276, Titan |
Packungsmaterial |
PTFE |
Endanschlüsse |
Bis zu 2,4 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok Rohrverschraubung, NPT, Muffen- oder Rohrstumpfschweißenden VCR® Außengewinde, VCO® Außengewinde |
Größe |
6 bis 12 mm;1/8 bis 1 Zoll |
Instrumentierungs-Nadelausblasventile (Serie 6DB)
Katalog
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 648°C (-65 bis 1200°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 |
Packungsmaterial |
Grafoil |
Durchflusskoeffizient |
0,86 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Innengewinde, Muffenschweißenden, Rohrstumpfschweißenden, VCR®-Außengewinde, VCO®-Außengewinde |
Größe |
10 und 12 mm; 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll |
Kompakte Manometerventile
Katalog
Das kompakte Manometerventil bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 275 bar (4000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 315°C (-65 bis 600°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 |
O-Ring Material |
PFA |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok® Rohrverschraubung |
Größe |
12 mm, 1/2 Zoll |
Nadelventile (Serie IPT)
Katalog
Die Nadelventile der Serie IPT sind in einer Vielzahl von 2-Weg- und 3-Weg-Konfigurationen, in gerader und Winkelausführung, erhältlich. Die Körper aus Edelstahl 316 mit Hoch- und Mitteldruckanschlüssen ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 4134 bar (60 000 psig). Es sind manuelle und pneumatisch gesteuerte Ventile erhältlich. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.
Technische Daten
Arbeitsdruck
|
Bis 4134 bar (60 000 psig)
|
Temperatur |
bis zu 204°C (400 F) mit PTFE Packung und bis zu 454°C (850°F) mit Grafoil®-Packung
|
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316
|
Packungsmaterial
|
PTFE
|
Endanschlüsse
|
Typ |
Konus/Gewinde(C&T) für mittleren und hohen Druck, NPT-Gewinde für mittleren Druck, Swagelok Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK)
|
Hochdruck-Nadelventile (Serie Sno-Trik)
Katalog
Die Hochdruck-Endanschlüsse und der kalt geformte Körper aus Edelstahl 316 ermöglichen einen Arbeitsdruck bis zu 3102 bar (45 000 psig).
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 3102 bar (45000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 454°C (-65 bis 850°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 |
Packungsmaterial |
glasgefülltes PTFE |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 0,19 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Zylindrisches Innengewinde für Hochdruckanwendungen, NPT Innengewinde |
Größe
|
9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12 und 1/4 Zoll |
Nadelventile mit nichtdrehender Spindel (Serie D)
Katalog
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 206 bar (3000 psig) |
Temperatur |
-28 bis 232°C (-20 bis 450°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 , Messing, Stahl und Alloy 400 |
O-Ring-Werkstoff |
Fluorkohlenstoff FPM |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 0,53 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok® Rohrverschraubung, NPT |
Größe |
6 mm, 1/8 - 3/8 Zoll |
Manometerventile (Serie 6P)
Katalog
Manometerventile bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt von Materialoptionen für vielseitigen Einsatz.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 648°C (-65 bis 1200°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316 |
Packungsmaterial |
PTFE |
Sitzmaterial
|
Acetal (Spindelspitze) |
Bohrung |
4,0 und 6,4 mm (0,156 und 0,250 Zoll) |
Endanschlüsse
|
Typ |
NPT-Außen-auf Innengewinde, anschlussverlängertes NPT-Außen- auf Innengewinde |
Größe |
1/2 und 3/4 Zoll |
Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P)
Katalog
Regulierventile mit geradem Durchgang bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt an Materialoptionen für vielseitigen Einsatz.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur |
-28 bis 204°C (-20 bis 400°F) |
Körperwerkstoffe |
Edelstahl 316, Messing, Alloy 400 |
Sitzwerkstoff |
Acetal |
Durchflusskoeffizient |
Up to 1.80 |
Endanschlüsse
|
Typ |
NPT |
Größe |
1/4 bis 3/4 Zoll |
PFA-Nadelventile
Katalog
PFA-Nadelventile sind aus hochreinem PFA-Werkstoff mit einem niedrigen Anteil extrahierbarer Rückstände für chemische Beständigkeit. Swagelok PFA-Rohrverschraubungsendanschlüsse für beständige Leistungen. PFA NAdelventile haben einen geraden Durchgang für vollen Durchfluss und eine Küken-Spindel zur Durchflussregulierung.
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 12,4 bar (180 psig) |
Temperatur |
-17 bis 148°C (0 bis 300°F) |
Körperwerkstoffe |
Reines PFA |
Durchflusskoeffizient |
Bis zu 1,39 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok PFA-Rohrverschraubungen |
Größe |
1/4, 3/8 und 1/2 Zoll |
Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Achtung:
Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”
|