Dosierventile
Swagelok bietet verschiedene Dosierventile für Betrieb mit niedrigem oder hohem Druck in Edelstahl 316 und Messingausführung mit Durchflusskoeffizienten zwischen 0,004 und 0,16 für Nieder-, Mittel- und Hochflussanwendungen an.
Dosierventile:
-
liefern eine genaue Durchflussratensteuerung in Analyse-, Instrumentierungs- und Forschungsanwendungen
-
eignen sich für Nieder- und Hochdrucksituationen
-
bieten Feineinstelllungen für präzise Anwendungen
Hochdruck-Dosierventile (Serie 31)
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 344 bar (5000 psig) |
Temperatur |
-53 bis 454°C (-65 bis 850°F) |
Körperwerkstoff |
Edelstahl 316 |
Packungsmaterial |
PTFE oder Grafoil® |
Durchflusskoeffizient |
0,04 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelokohrverschraubung, NPT-Innengewinde |
Größe |
6 mm; 1/8 und 1/4 Zoll |
Niederdruck-Dosierventile — (Serie S, M und L)
Technische Daten
Arbeitsdrücke |
bis 137 bar (2000 psig) |
Temperatur |
-23 bis 204°C (-10 bis 400°F) |
Körperwerkstoff |
Edelstahl 316 oder Messing |
Spindel-O-Ring-Werkstoff |
Fluorkautschuk FPM (mit Körper aus Edelstahl 316), Buna N (mit Messingkörper) Standard, zusätzliche Werkstoffe erhältlich |
Durchflusskoeffizient |
0,004 bis 0,16 |
Endanschlüsse
|
Typ |
Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Gewinde, integriertes VCR®-Außengewinde |
Größe |
3 und 6 mm; 1/16, 1/8 und 1/4 Zoll |
Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Achtung:
Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”
|