Be- und Entlüftungsventile
Be- und Entlüftungsventile
- Zum sicheren Entlüften des Systemdrucks vor Wartungsarbeiten, zum Entfernen von Instrumenten oder beim Kalibrieren von Steuergeräten.
- Die gerändelte Kappe ist zur erhöhten Sicherheit fest mit dem Ventilkörper verbunden.
Entlüftungsventile
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 689 bar (10000 psig) |
Temperatur | -53 bis 454°C (-65 bis 850°F) |
Durchflusskoeffizient | 0,25 |
Körper-Werkstoffe | Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Alloy 400, Alloy C-276, Alloy 625, Alloy 825 und Alloy 2507 |
Endanschlüsse |
|
Typ | NPT-Außengewinde, SAE-Außengewinde, ISO-Außengewinde |
Größen | 1/8 bis 1/2 Zoll |
Belüftungsventile
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 275 bar (4000 psig) |
Temperatur | -53 bis 315°C (-65 bis 600°F) |
Körper-Werkstoffe | Edelstahl 316, Messing, Kohlenstoffstahl |
Kegel- und Kugel-Werkstoff | 316 Edelstahl |
Endanschlüsse |
|
Typ | Swagelok® Rohrverschraubung, Rohradapter, NPT-Gewinde, SAE-Außengewinde, ISO-Außengewinde |
Größen | 1/8 bis 1/2 Zoll |
Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|