Kugelhahn
Kugelhähne
Unsere Kugelhähne sind in verschiedenen Standardwerkstoffen und mit verschiedenen Endanschlüssen erhältlich. Außerdem bietet Swagelok® Kugelhähne an, die für die speziellen Anforderungen Ihrer Anwendungen gefertigt oder konfiguriert wurden.
Kugelhähne:
- sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, von generellen Zwecken bis zu kritischen Service-Anwendungen
- halten Systemmedien dort, wo sie hingehören, kontrollieren flüchtige Emissionen und Leckagen
- werden für hohen Durchsatz und manuelle oder pneumatische Vierteldrehungsbetätigung angeboten
- wurden für eine wiederholbare, leckdichte Absperrung entwickelt
- zeichnen sich aus durch niedrige Gesamtbetriebskosten
- lassen sich für zahlreiche verschieden Spezifikationen fertigen oder konfigurieren
Einteilige Kugelhähne zur Instrumentierung (Serie 40G und 40)
Katalog
Der einteilige Instrumentierungskugelhahn der Serie 40 hat beinahe 40 Jahre lang in verschiedenen Branchen zuverlässige Leistungen erbracht. Swagelok hat die Kugelhahnkonstruktion modifiziert und ein innovatives Montageverfahren entwickelt. Das Resultat ist der neue Kugelhahn der Serie 40G, der einen erweiterten Temperatureinsatzbereich und bessere Wärmezyklusfähigkeiten hat, sowie weniger anfällig für Leckagen ist.
Durch ein zum Patent angemeldetes Dichtungsdesign ist der Kugelhahn der Serie 40G für bessere Wärme- und Leckagebeständigkeit gegen Packungsverformungen oder „Kaltfluss“ beständig.
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 206 bar (3000 psig) |
Temperatur | -53 bis 148°C (-65 bis 300°F) |
Durchflusskoeffizient | 0,05 bis 12 |
Körperwerkstoff | Edelstahl, Messing, Alloy 400 |
Packungswerkstoffe | PTFE, modifiziertes PTFE, UHMWPE, PFA |
Endanschlüsse | |
Größe | 3 bis 12 mm, 1/16 - 3/4 Zoll |
Konfigurationen | Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-, 5- und 7-Wege), Kreuzschaltung (4-Wege und 6-Wege) |
Dreiteilige Prozess- und Instrumentierungskugelhähne (Serie 60)
Katalog
Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 206 bar (3000 psig) |
Temperatur |
–53 bis 454° C (–65 bis 850°F) |
Durchflusskoeffizient | 1,1 bis 130 |
Körperwerkstoffe | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Messing und Speziallegierungen |
Endanschlüsse | |
Größe | 6 bis 25 mm, 1/8 - 2 Zoll |
Konfigurationen | Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege) |
Drehzapfen-Kugelhähne (Serie 83 und H83)
Katalog
Drehzapfen-Kugelhähne der Serien 83 und H83 bieten beständigen Betrieb bei Anwendungen mit hohem bzw. niedrigem Druck. Sie haben ein kompaktes Design für hohen Durchfluss, ein geringes Betätigungsmoment sowie einen großen Temperatureinsatzbereich und können mit ECE R110-Zulassung bestellt werden.
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 689 bar (10 000 psig) |
Temperatur | -17 bis 232°C (0 bis 450°F) |
Durchflusskoeffizient | 0,75 bis 1,6 |
Körperwerkstoffe | 316 Edelstahl und Alloy 400 |
Sitzwerkstoffe | PCTFE, nylon, PTFE, or PEEK |
Endanschlüsse | |
Größe | 6 bis 12 mm, 1/8 - 1/2 Zoll |
Konfigurationen | Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege) |
Mehrzweck-Kugelhahn (Serie AFS)
Katalog
Mit Durchflusskoeffizienten bis zu 13,8 erfüllen Mehrzweck- Zweiwege-Kugelhähne der AFS-Serie die Anforderungen von Erdgas (CNG), Wasserstoff- und anderen allgemeinen Industrieanwendungen, wo hoher Durchfluss und höhere Drücke erforderlich sind. Sie haben ein niedriges Betriebsdrehmoment, erfordern keine Packungsnachstellung, sind kompatibel mit Wasserstoff und Erdgas (CNG) und sind nach ECE R110, NGV 3.1 und NGV 4.6 zugelassen.
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur | -40 bis 121°C (-40 bis 250°F) |
Durchflusskoeffizient | 4,0 bis 13,8 |
Endanschlüsse | |
Typ | Swagelok Rohrverschraubung, NPT, ISO 7/1 |
Größe | 12 und 16 mm; 3/8 bis 1 Zoll |
Konfiguration | Auf-Zu |
Mehrzweck-Kugelhahn (Serie SK)
Katalog
Die Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten eine Viertelsdrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 413 bar (6000 psig).
Sehen Sie das Design und die Funktionsweise unserer Kugelhähne der Serie SK.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Up to 6000 psig (413 bar) |
Temperatur | –40 to 302°F (–40 to 150°C) |
Durchflusskoeffizient | Up to 1.4 |
Körperwerkstoffe | 316 stainless steel |
Sitzwerkstoffe | PEEK |
Endanschlüsse | |
Typ | Swagelok Rohrverschraubung, NPT- und ISO Gewinde und VCO®-Außengewinde |
Gr0ße | 6 bis 8 mm; 1/4 bis 3/8 Zoll |
Konfiguration | Auf-Zu |
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie IPT)
Katalog
Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie IPT von Swagelok bieten eine 90-Grad-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20000 psig). Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1378 bar (20 000 psig) |
Temperatur | -17 - 121°C (0 bis 250°F) |
Endanschlüsse | |
Typ | Gewinde/Konus (cone and thread) NPT Innengewinde |
Gr0ße | 1/4 bis 1 Zoll |
Bohrungsdurchmesser |
4,78 mm (0,188 Zoll), 6,35 mm (0,250 Zoll), 9,52 mm (0,375 Zoll) |
Konfiguration | Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege) |
Drehzapfen-Kugelhähne für mittleren Druck (Serie FKB)
Katalog
Die Drehzapfen-Kugelhähne der Serie FKB bieten eine Viertelsdrehung-Betätigung mit geringem Drehmoment in einer kompakten Konstruktion und bieten eine sichere Absperrung bei Anwendungen bis zu 1034 bar (15000 psig).
Technische Daten
Arbeitsdruck | bis 1034 bar (15 000 psig) |
Temperatur | -17 bis 121°C (0 bis 250°F) |
Durchflusskoeffizient | 0,44 bis 11,3 |
Endanschlüsse | |
Größe | 1/4, 1/2 und 3/8 Zoll |
Konfigurationen | Auf-Zu (2-Wege, Umschaltung (3-Wege) |
Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz (Serie IPT)
Katalog
Drehzapfen-Kugelhähne für Unterwassereinsatz sind 2-Wege-Ventile für Durchfluss in beide Richtungen, die für Bohrinsel-Anwendungen bis 1034 bar (15 000 psig) geeignet sind. Diese Ventile eignen sich für Sauergasanwendungen mit Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175/ISO15156 ausgewählt wurden.
Technische Daten
Arbeitsdruck | Bis 1034 bar (15 000 psig) |
Temperatur | -17 - 121°C (0 bis 250°F) |
Endanschlüsse | |
Konus/Gewinde für mittlereen Druck (C&T), Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck (FK), NPT Innengewinde |
|
Größe | 1/4 bis 1 Zoll |
Bohrungsdurchmesser |
6,4 mm (0,25 Zoll), 9,7 mm (0,38 Zoll), 11,9 mm (0,47 Zoll) |
Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der
Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl
von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine
sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der
Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende
Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige
Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|