alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Willkommen bei Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

DOT-konforme Probenentnahmezylinder

DOT-konforme Probenentnahmezylinder

  • Entsprechen den Normen der Verkehrsministerien der USA und Kanadas
  • Werden in einer großen Auswahl als ein- und beidseitig offene Probeentnahmezylinder, als Miniatur-Probeentnahmezylindern, Entnahmezylinder-Zubehör und Tauchrohre angeboten.
  • Leckdichte Probenabdichtung und konsistente Wandstärke, Größe und Kapazität.
  • Einfache Reinigung und reduzierter Flüssigkeitseinschluss mit einem glatten inneren Übergang

Technische Daten

Anschluss beidseitig

Druckraten bis 344 bar (5000 psig)
Werkstoffe Edelstahl 304L und 316L, Alloy 400 (Monel)
Internes Volumen 40 bis 3785 cm³ (bis zu 1 Gallone)
DOT- / TC-Zulassungen DOT-3E 1800 / TC-3EM 124
DOT-3A 1800 / TC-3ASM 124
DOT-3A 5000 / TC-3ASM 344
DOT-SP7458 1800

Anschluss einseitig

Druckraten bis 34,4 bar (500 psig)
Werkstoffe Edelstahl 304L
Internes Volumen 150 bis  500 cm³
DOT- / TC-Zulassungen DOT-4B 500

Miniatur

Druckraten 68,9 bar (1000 psig)
Werkstoffe Edelstahl 316
Internes Volumen 10 bis  50 cm³
DOT- / TC-Zulassungen Nicht zutreffend

Anzeige und Kauf unserer am häufigsten verwendeten Produkte.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”