Adapter und Fittinge für mittleren und hohen Druck
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter für mittleren Druck (Serie FK)
Die einfache zweiteilige Konstruktion von Swagelok Rohrverschraubungen und Adaptern für mittleren Druck besteht aus einem Verschraubungskörper mit Innengewinde und einer vorgefertigten Patrone, welche die Druckschraube, sowie die farblich gekennzeichneten vorderen und hinteren Klemmringe auf einem Einweg-Halter enthält.
Mit der vorgefertigten Patrone wird sichergestellt, dass die Klemmringe richtig ausgerichtet sind, und man erhält eine visuelle Bestätigung, dass die Klemmringe vorhanden sind und richtig in den Aufschraubkörper eingebaut werden. Rohrverschraubungen für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtheit und Vibrationsbeständigkeit. Siehe Details zum Design.
Technische Daten
Druckraten |
Bis 1378 bar (20 000 psig) |
Temperatur | Bis zu 537°C (1000°F) |
Werkstoff | 316 stainless steel or alloy 625 |
Endanschlüsse | |
Typen | Verbinder, NPT, Konus/Gewinde (cone and thread) -Adapter für mittleren Druck, SAE/MS-Außengewinde, Reduzierstücke, Rohrstücke, Adapter mit Rohrstutzen, Kappen, Stopfen |
Größen |
6, 10, 12 mm/ 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 Zoll |
Konfigurationen | Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Kreuzstücke |
Konus/Gewindeverschraubungen (cone and thread)-IPT-Serie
Konus/Gewindeanschlüsse (C&T) liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck.
Konus/Gewindeverschraubungen können so gefertigt werden, dass sie den Anforderungen von NACE MR0175/ISO 15156 entsprechen.
Es sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Siehe Design-Eigenschaften: Verschraubung für mittleren Druck; Verschraubung für hohen Druck.
Technische Daten
Mittlerer Druck |
Hoher Druck |
|
Druckraten |
Bis 1378 bar (20 000 psig) |
Bis 4134 bar (60 000 psig) |
Temperaturraten | bis 537°C (1000°F) |
Bis 537°C (1000°F) |
Werkstoff | Edelstahl 316 Alloy 2507 Alloy 625 |
Edelstahl 316 Alloy 2507 Alloy 625 |
Endanschlüsse Größen |
1/4 bis 1 1/2 Zoll; |
1/4 bis 9/16 Zoll |
Konfigurationen |
Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke |
Hochdruckverschraubungen (Serie Sno-Trik)
Die Hochdruckrohrverschraubungen sind für einen Druck bis zu 4134 bar (60 000 psig) ausgelegt. Dafür sind Rohrverbindungen verschiedener Art erhältlich.
Technische Daten
Druckraten | Bis 4134 bar (60 000 psig) |
Temperatur | Bis 537°C (1000°F) |
Werkstoff | |
Hinterer Klemmring |
Edelstahl S17400 |
Alle anderen Bauteile | Edelstahl 316 |
Endanschlüsse | |
Typen | Rohrverschraubung, Rohrgewinde, konische Rohrstutzenadapter, Muffenschweißadapter |
Größen | 1/8 bis 9/16 Zoll |
Configurations |
Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke |
Sehen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|