Polyethylenschlauch mit Gewebeverstärkung
Polyethylenschlauch mit Gewebeverstärkung
Der Polyethylenwerkstoff des Innenschlauchs entspricht FDA 21 CFR Part 177 1520 zur Verwendung mit Lebensmitteln, Milchprodukten und Wasser. Verstärkte Schichten verbessern Druckwiderstand und Flexibilität.
Technische Daten
Werkstoffe | |
Innenschlauch | Polyethylen versatzfrei |
Verstärkung | Glasfasergeflecht |
Ummantelung | Nichtperforiertes blaues Polyurethan |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 und Kohlenstoffstahl |
Nominale Schlauchgrößen | 1/4 bis 2 Zoll |
Arbeitsdruck | bis 189 bar (2750 psig). |
Temperaturbereich | -23 bis 65°C (-10 bis 150°F) |
Endanschlüsse | Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, ISO/BSP kegelig und parallel, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Universaldichtung, Außenkegel mit metrischer Überwurfmutter |
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|