Nylonschlauch mit Verstärkung aus Gewebegeflecht
Nylonschlauch mit Verstärkung aus Gewebegeflecht
Hochleistungs-Allzweck- Schlauch zur schnellen und sicheren Verbindung für Hydraulik-, Erdgas- und andere allgemeine industrielle Anwendungen. Die glatte Innenoberfläche bietet Durchflusskontrolle und verbesserte Entleerbarkeit für Präzision und Sauberkeit. In einer Vielzahl von Anschlüssen erhältlich; 1/4 bis 1/2 Zoll Schläuche mit ECE R110-Zertifizierung für alternative Kraftstoffe erhältlich.
Serien 7R und 8R —Nylonschlauch
Die Schläuche der Serien 7R und 8R können in Hydraulikanwendungen eingesetzt werden, bei denen Ausgasung auftritt. Einige Schläuche der Serie 8R haben ECE R110-Zulassung.
Technische Daten
Werkstoffe |
|
Innenschlauch | Versatzfreies Nylon |
Verstärkung | Glasfasergeflecht |
Ummantelung | Perforiertes schwarzes Polyurethan |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/4, 3/8, and 1/2 in. |
Arbeitsdruck | bis 344 bar (5000 psig). |
Temperaturbereich | -40 bis 93°C (-40 bis 200°F) |
Endanschlüsse | Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, ISO/BSP kegelig und parallel, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Universaldichtung, Außenkegel mit metrischer Überwürfmutter |
Nylon schlauch für CNG—Swagelok® Serie NG
Die NG-Serie mit einem statisch ableitenden, glatten Innen-Nylonschlauch ist für Erdgasanwendungen vorgesehen, in denen statische Ableitung erforderlich ist. Speziallängen, Einzel-, Doppel- und Entlüftungsschläuche erhältlich.
Technische Daten
Werkstoffe |
|
Innenschlauch | Versatzfreier, statisch ableitendes Nylon |
Verstärkung | Glasfasergeflecht |
Ummantelung | Perforiertes schwarzes Polyurethan |
Endanschlüsse | 316 Edelstahl |
Scheuerschutzwendel | Edelstahl 302 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/4 bis 3/8 Zoll |
Arbeitsdruck bei 20°C (70°F) | 344 bar (5000 psig) |
Temperaturbereich | -40 bis 65°C (-40 bis 150°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, ISO/BSP-Außengewinde |
Serien 7N und 8N - Nicht leitende Nylonschläuche
Schläuche der Serioen 7N und 8N dienen der Verwendung mit Hydraulikflüssigkeiten auf Petroleumbasis und synthetischen Hydraulikflüssigkeiten, wo gemäß SAE nicht leitende Eigenschaften erwünscht sind. Der Schlauch besteht die elektrische Leitfähigkeitsprüfung von SAE J343/SAE J517.
Technische Daten
Werkstoffe |
|
Innenschlauch | Versatzfreier Nylon |
Verstärkung | Glasfasergeflecht |
Ummantelung | Nicht perforiertes orangefarbenes Polyurethan |
Endanschlüsse |
Edelstahl 316 und Kohlenstoffstahl |
Nominale SChlauchgrößen | 1/4 bis 3/4 Zoll |
Arbeitsdruck | bis 189 bar (2750 psig). |
Temperaturbereich | -40 bis 93°C (-40 bis 200°F) |
Endanschlüsse | Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, ISO/BSP kegelig und parallel, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Universaldichtung, Außenkegel mit metrischer Überwurfmutter |
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|