VCO®-Verschraubungen mit O-Ring
VCO®-Verschraubungen – VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung
Katalog
VCO®-Fittings mit mit stirnseitiger O-Ring-Dichtung sind so für schnelle Montage in Rohr- und geschweißten Systemanwendungen für allgemeine industrielle, Hochdruck- und kritische Vakuum-Anwendungen ausgelegt. VCO-Fittings können mühelos auf enge Raum und ohne axialen Richtungsversatz montiert werden.
Technische Daten
Druckraten | bis 1061 bar(15400 psig) |
Temperatur | Werkstoffe bis zu 204°C (400°F) |
Werkstoffe | |
Körper, Stutzen, Muttern | Edelstahl 316 |
ATW-Fittings | 316L Edelstahl |
O-Ringe | Fluorkohlenstoff FPM |
Endanschlüsse | |
Typen | Swagelok Rohrverschraubung, geschweißt, NPT, SAE/MS Außengewinde |
Größen | 6 mm, 1/8 - 1 Zoll |
Konfigurationen | Stutzen, Körper-T-Verschraubungen, Gerade, Winkel, Muttern, Kappen und Stopfen |
Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.
"Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
|