alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Willkommen bei Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Dielektrische Verschraubungen

Dielektrische Rohrverschraubungen von Swagelok

Dielektrische Verschraubungen und Adapter

Die dielektrischen Verschraubungen und Adpater von Swagelok schützen die Genauigkeit Ihrer Überwachungstechnik durch Isolieren der Instrumente gegen die Auswirkungen elektrischen Stroms und sie erhalten den vollständigen Mediendurchfluss aufrecht.

Die geformte Thermoplastikisolierung mit ausgezeichneter elektrischer, chemischer und UV-Beständigkeit und niedriger Wasserabsorption erhält die dielektrische Beständigkeit bei einer Vielzahl von Betriebs- und Klimabedingungen. Prüflehrenfähige Swagelok Rohrverschraubungen oder kegelige Gewindeendanschlüsse (NPT/ISO) bieten einen direkten Anschluss an Präzisionsrohr- oder Gewinderohrsysteme.

Technische Daten

Drücke bis zu 344 bar (5000 psig)
Temperaturbereich -40 bis 93°C (-40 bis 200°F)
Elektrischer Widerstand der Isolatoren bei 20°C (70°F): 10 × 106 Ω bei 10 V (dc):
Werkstoff
   Körper Edelstahl 316
   Isolatoren Polyamid-imid
   Quad-Dichtung Fluorkohlenstoff FPM
   Stützring PTFE
Endanschlüsse
   Typen Swagelok Rohrverschraubung, NPT-Außengewinde
   Größen 1/4, 3/8, 1/2 Zoll; 12 mm

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”