alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Willkommen bei Swagelok Austria

Your Authorized Swagelok Sales and Service Center

Koaleszenz-Partikel

Koaleszenz-Partikel

Koaleszenz-Partikelfilter

  • Zur Koaleszenz- oder Partikelfilterung
  • Weniger Platzanforderung auf der Schalttafel durch horizontale Montage
  • Einfache Instandhaltung ohne Demontage der Leitung beim Elementwechsel
  • Mehr Systemsauberkeit mit Edelstahlkonstruktion
  • O-Ring-Dichtung zwischen Kappe und Körper ist aus Fluorkohlenstoff FPM, PTFE und Kalrez® für eine breite chemische Kompatibilität erhältlich.
  • Entspricht den Sauberkeitsanforderungen in ASTM G93 Level C mit optionaler Reinigung und Verpackung gemäß Swageloks Spezieller Reinigung und Verpackung (SC-11), für  FC Gasfilter

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 68,9 bar (1000 psig)
Differenzdruck bis 0,13 bar (2 psig)
Temperatur -17 bis 204°C (0 bis 400°F)
Körper-Werkstoff Edelstahl 316
Element
   Werkstoff Borosilikat-Glasfaser mit Epoxydharz- oder Silikatbindemittel
   Nennporengröße 0,1 bis 1,0 µm
   Partikeleffizienz 99,99 %
Endanschlüsse
   Type Swagelok Rohrverschraubung mit Druckschraube, NPT, ISO-Innengewinde
   Größe 6 mm; 1/8 und 1/4 Zoll

Schauen Sie sich unsere am häufigsten verwendeten Produkte an und kaufen Sie diese.

Entdecken Sie, wie Swagelok Produkte auch Ihnen helfen können. Blättern Sie durch unsere Kataloge oder machen Sie ein Vertriebs- und Servicezentrum ausfindig.

"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”