Bessere Absäuerung der Membranen dank Molekularzerstäuber.
KLÄRWERK - RICHTIG DOSIERTE ABSÄUERUNG DER BELÜFTER-MEMBRANEN
Herkömmliche Reinigungssysteme
Ein Grossteil der Energiekosten eines Klärwerks entfällt auf das Belüftungssystems der Belegungsbecken. Da kalkhaltiges Wasser und Absonderungen die luftdurchflossenen Membranen verschmutzen, muss dieses regelmässig gereinigt werden. Durch die Verschmutzung steigt der Druck und die Pumpleistung muss gesteigert werden, was zu einem grösseren Energieverbrauch führt.
--- Hintergrundinformationen: PDF ---
Zur Reinigung werden den Belüftungsleitungen meist Ameisen- oder Essigsäuren zugeführt. Dies erfolgt oft nicht dosiert bzw. nur grob zerstäubt mit dem Resultat, dass nach wie vor Ablagerungen im Belüftungssystem bleiben. Die Membranen verschmutzen immer schneller und die Pumpleistung muss von Mal zu Mal gesteigert werden. Bei sehr starker Verschmutzung muss das Becken gar geleert und die Membranen von Hand gereinigt werden – ein grosser und kostspieliger Wartungsaufwand. Zudem besteht das Risiko, dass die Oberflächen der Membranen aufgeraut werden und sich dort Bakterien ansammeln. Oft werden die Membranen beschädigt und müssen ersetzt werden.
BESSERE DOSIERUNG DANK ABSÄUERUNGSSYSTEM
Das Absäuerungssystem setzt einen Molekularzerstäuber ein, der die Säure gleichmässig im System einspeist und versprüht. Dadurch werden die Membranen schonend und nachhaltig entkalkt und gereinigt. Ihre Vorteile:
- niedrigerer Energieverbrauch
- niedrigerer Wartungsaufwand
- höhere Lebensdauer der Membranen
Das System ist kompatibel mit allen gängigen Ameisen- und Essigsäuren.
Download technisches Datenblatt
Sie haben Fragen zum Absäuerungssystem? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. E-Mail: info@aa-solutions.at | Tel. +43 2236 677079